Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GK 24 M32 A3
Numéro d'article 70.374.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M32 on the top - free cable connection (IP54), low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.374.2435.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573645295 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 470 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 150 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 386 g |
| volume emballé | 1250 ccm |
| poids net pièce unique | 345 g |
| volume de la pièce unique | 1250 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24 |
|---|---|
| modèle du boîtier | extension de l'accouplement |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | soulagement de la tension |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 72 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 119.33kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
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
| | - | 94.14kB | |
| | - | 92.15kB | TIF |
| | - | 5.76MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 360.76kB | |
| | - | 2.03MB | STP |
| | - | 4.85MB | IGS |
| | - | 531.40kB | JT |
Numéro d'article 70.374.2435.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M32 on the top - free cable connection (IP54), low version, 24-poles