Retour à l'aperçu
capot EX GOT GF10 M25 09IA Z1
Numéro d'article 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.359.1036.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573741393 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 293.25 g |
| volume emballé | 600 ccm |
| poids net pièce unique | 270 g |
| volume de la pièce unique | 600 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | zinc fondu |
|---|---|
| couleur | bleu |
| température de fonctionnement min. | -20 °C |
| température de fonctionnement max. | 60 °C |
| version antidéflagrante | oui |
version
| DIN-taille | 10 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 25 |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 73 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 53 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 92.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numéro d'article 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version