Retour à l'aperçu
capot EX GOT GG 6 M20 09IA Z4
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.350.0636.4
Hood revos Ex made of zinc, for double locking lever or. screw cap withcable gland with bend protection and strain relief M20 on the right side (IP54), low version, 6-poles explosion-tested version
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeurAperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Retailer
données commerciales
| numéro d'article | 70.350.0636.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573740594 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 248 g |
| volume emballé | 600 ccm |
| poids net pièce unique | 231.1 g |
| volume de la pièce unique | 600 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | zinc fondu |
|---|---|
| couleur | bleu |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| température de fonctionnement min. | -20 °C |
| température de fonctionnement max. | 60 °C |
| version antidéflagrante | oui |
version
| DIN-taille | 6 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 20 |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 74 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 48 mm |
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
| Instructions de montage | - | 57.01kB | |
| Fiche technique | - | 112.96kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB | |
| Certificat de conformité (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Homologation DEKRA | - | 1.63MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.74kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 80.59kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 78.62kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 3.12MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 174.20kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.04MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.22MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 473.63kB | JT |
Retailer
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.350.0636.4
Hood revos Ex made of zinc, for double locking lever or. screw cap withcable gland with bend protection and strain relief M20 on the right side (IP54), low version, 6-poles explosion-tested version
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur