Retour à l'aperçu
clip de câble Befestigungsschelle
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.562.3000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573535008 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 115 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 85 mm |
| hauteur emballée | 75 mm |
| poids brut emballé | 215 g |
| volume emballé | 733.125 ccm |
| poids net pièce unique | 1.88 g |
| volume de la pièce unique | 7.331 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 88.53kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB | |
| | - | 219.93kB | JPG |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 57.17kB | |
| | - | 55.17kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 16.48kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 137.86kB | |
| | - | 49.87kB | STP |
| | - | 96.97kB | IGS |
| | - | 24.19kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 05.562.3000.0
Cable clip for flat cable