Retour à l'aperçu
clip de câble FLATCABLE SCREW LG
Numéro d'article 05.569.7453.3
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color light grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.569.7453.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088702174 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 73269098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 20.9 g |
| volume de la pièce unique | 237.99 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|
dimensions
| longueur | 87 mm |
|---|---|
| largeur | 23.5 mm |
| hauteur de montage | 30 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 47.62kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Numéro d'article 05.569.7453.3
Cable clip for podis® CON and gesis® NRG; for effective installation using quick-release fastener and just one fixing point; Version for fixing with screw; for wall and ceiling mount; with clips for the installation to cable trays with 25 mm mounting distance; color light grey