Retour à l'aperçu
cloison TW 001 WTN
Numéro d'article 0D.S04.1055.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 15,8 mm, couleur gris
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.S04.1055.9
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088723032
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
100 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
70 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
2.6 g
|
|
volume emballé
|
70 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
0.16 g
|
|
volume de la pièce unique
|
5.67 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
10 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
gris
|
|---|---|
|
type de plaque de terminaison
|
non
|
|
force
|
0.8 mm
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
0.8 mm
|
|
longueur
|
15.8 mm
|
|
matériel
|
plastique
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
hauteur
|
16 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 81.27kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 43.12kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 41.24kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 0.98MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 202.04kB | |
| Données CAD STEP | - | 271.45kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 607.71kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 128.40kB | JT |
Retailer
Numéro d'article 0D.S04.1055.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 15,8 mm, couleur gris