Retour à l'aperçu
cloison TW 002 WRTN
Numéro d'article 0D.S50.1155.0
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 2 mm, longueur 151,5 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S50.1155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088730290 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 461 g |
| volume emballé | 1799 ccm |
| poids net pièce unique | 17.8 g |
| volume de la pièce unique | 89.95 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| force | 2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2 mm |
| longueur | 151.5 mm |
| matériel | plastique |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 73.9 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 101.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 75.74kB | |
| | - | 73.52kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 670.59kB | |
| | - | 2.91MB | STP |
| | - | 7.25MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
Numéro d'article 0D.S50.1155.0
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 2 mm, longueur 151,5 mm, couleur gris