Retour à l'aperçu
cloison TW 003
Numéro d'article 0D.203.1055.0
cloison verrouillable oui, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, type de plaque intermédiaire oui, force 1,5 mm, longueur 72,5 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.1055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088739613 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 45.6 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 2.46 g |
| volume de la pièce unique | 17.99 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| type de plaque intermédiaire | oui |
| force | 1.5 mm |
| verrouillable | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 1.5 mm |
| longueur | 72.5 mm |
| matériel | plastique |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 40 mm |
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
| | - | 72.34kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 45.09kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 190.74kB | |
| | - | 276.26kB | STP |
| | - | 809.51kB | IGS |
| | - | 181.88kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.1055.0
cloison verrouillable oui, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, type de plaque intermédiaire oui, force 1,5 mm, longueur 72,5 mm, couleur gris