Retour à l'aperçu
cloison TW 005 WTN
Numéro d'article 0D.S04.1155.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 1 mm, longueur 46 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S04.1155.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723049 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 15.3 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 1.43 g |
| volume de la pièce unique | 17.99 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| force | 1 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 1 mm |
| longueur | 46 mm |
| matériel | plastique |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 33.9 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.51kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 46.86kB | |
| | - | 44.92kB | TIF |
| | - | 1.03MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 185.20kB | |
| | - | 272.03kB | STP |
| | - | 623.41kB | IGS |
| | - | 127.78kB | JT |
Numéro d'article 0D.S04.1155.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 1 mm, longueur 46 mm, couleur gris