Retour à l'aperçu
cloison TW 007 WTN
Numéro d'article 0D.S06.1255.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 72 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S06.1255.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723261 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 28.2 g |
| volume emballé | 294 ccm |
| poids net pièce unique | 2.72 g |
| volume de la pièce unique | 21.59 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| force | 0.8 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 0.8 mm |
| longueur | 72 mm |
| matériel | plastique |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 42.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.09kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 47.20kB | |
| | - | 45.26kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 186.96kB | |
| | - | 261.51kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 131.27kB | JT |
Numéro d'article 0D.S06.1255.9
cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 72 mm, couleur gris