Retour à l'aperçu
cloison TW WT 2,5-10 GR
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.313.2655.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WT 2,5, WT 4, WT 6 and WT 10..., color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.313.2655.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088168024 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 300 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 33.5 g |
| volume emballé | 250 ccm |
| poids net pièce unique | 3.13 g |
| volume de la pièce unique | 25 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| type de plaque intermédiaire | oui |
| force | 2 mm |
| verrouillable | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| longueur | 50.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | plaque d'extrémité et plaque de séparation |
| ETIM 4.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 3.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.78kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.30kB | |
| | - | 62.06kB | TIF |
| | - | 2.16MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 102.33kB | |
| | - | 126.06kB | STP |
| | - | 307.02kB | IGS |
| | - | 2.64kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.313.2655.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WT 2,5, WT 4, WT 6 and WT 10..., color: grey