Retour à l'aperçu
cloison TWFN 2,5 TKM D2/2
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.313.0155.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 2,5 TKM D2/2..., color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.313.0155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573835184 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 175 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 49 g |
| volume emballé | 288 ccm |
| poids net pièce unique | 4.75 g |
| volume de la pièce unique | 28.8 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | plaque d'extrémité et plaque de séparation |
| ETIM 4.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 3.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.64kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 51.07kB | |
| | - | 49.21kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 35.89kB | |
| | - | 38.46kB | STP |
| | - | 129.97kB | IGS |
| | - | 28.60kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.313.0155.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 2,5 TKM D2/2..., color: grey