Retour à l'aperçu
cloison TWFN 4 E/35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.312.9755.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 4 E..., color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.312.9755.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573758469 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 6.301 g |
| volume de la pièce unique | 36 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | non |
| type de plaque intermédiaire | oui |
| force | 1.5 mm |
| verrouillable | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| longueur | 98.1 mm |
classification
| ETIM 5.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | plaque d'extrémité et plaque de séparation |
| ETIM 4.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 3.0 | terminaison et plaque de répartition pour borniers |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 40.70kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 33.87kB | |
| | - | 59.55kB | STP |
| | - | 151.43kB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 07.312.9755.0
Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 4 E..., color: grey