commutateur IP WIENET FS 16-PN-W
wieNET IP Switch, 16-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch with PROFINET support, Conformance Class B, 16 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM function enables fast deployment, GSDML-file, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundancy Protocol (MRP), Power Supply 8,4 V … 52,8 V DC, Operating temperature -40 bis 75 ° C (-40°F ... 167°F)
| numéro d'article | 83.040.1511.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088435591 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
| longueur emballée | 245 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 222 mm |
| hauteur emballée | 107 mm |
| poids brut emballé | 1225 g |
| volume emballé | 5819.73 ccm |
| poids net pièce unique | 800 g |
| volume de la pièce unique | 5819.73 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 16 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 670 g |
| matériau du boîtier | métal |
| section du connecteur | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| type de connection électrique | connecteur Push-In |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | oui |
| protocoles pris en charge | PROFINET |
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 75 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 670 g |
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| courant d'entrée, max. | 1.5 A |
| profondeur | 84 mm |
|---|---|
| largeur | 74 mm |
| hauteur | 120 mm |
| poids | 670 g |
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 3.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | | | |
| 78.999.4200.0 | | | |
| 78.999.4700.0 | | | |
| 78.999.4300.0 | | | |
| 78.999.4000.0 | | | |
| 78.999.4500.0 | | | |
| 78.999.4400.0 | | | |
| 78.999.4600.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Manuel | - | 3.02MB | |
| Instructions de montage | - | 232.51kB | |
| Fiche technique | - | 111.22kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 49.72kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 51.66kB | |
| Homologation cULus | - | 316.30kB | |
| Homologation Profinet | - | 176.63kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 46.98kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 44.59kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 189.64kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 620.20kB | |
| Données CAD STEP | - | 19.34MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 44.90MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fichiers de description d'appareil | - | 3.40kB | ZIP |
| Firmware | FS16-PN | 12.42MB | ZIP |
wieNET IP Switch, 16-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch with PROFINET support, Conformance Class B, 16 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM function enables fast deployment, GSDML-file, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundancy Protocol (MRP), Power Supply 8,4 V … 52,8 V DC, Operating temperature -40 bis 75 ° C (-40°F ... 167°F)