commutateur IP WIENET LMS 16-W
wienet IP switch. 16 Fast Ethernet ports with Auto MDI/MDI-X, Communication with SCADA software via Modbus-TCP, Communication with NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS for deterministic data transmission, EMS level 3 protection for extreme outdoor environments, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metal housing, Redundant 8,4 V … 52,8 V DC power input and P-Fail relay, Wide operating temperature range from -40°C to 75°C (-40°F ... 167°F)
| numéro d'article | 83.040.1334.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088371189 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
| longueur emballée | 245 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 220 mm |
| hauteur emballée | 110 mm |
| poids brut emballé | 1064.2 g |
| volume emballé | 5929 ccm |
| poids net pièce unique | 734 g |
| volume de la pièce unique | 5929 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 16 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| nombre de 100 Mbps connexion ST | 0 |
| matériau du boîtier | métal |
| gérable | non |
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 75 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 9 V |
| tension de fonctionnement max. | 30 V |
| consommation max. | 8 W |
| profondeur | 84 mm |
|---|---|
| largeur | 74 mm |
| hauteur | 120 mm |
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 1.44MB | |
| | - | 168.80kB | |
| | - | 110.89kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.81kB | |
| | - | 45.46kB | TIF |
| | - | 616.57kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 21.22MB | STP |
| | - | 52.13MB | IGS |
| | - | 11.99MB | JT |
wienet IP switch. 16 Fast Ethernet ports with Auto MDI/MDI-X, Communication with SCADA software via Modbus-TCP, Communication with NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS for deterministic data transmission, EMS level 3 protection for extreme outdoor environments, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metal housing, Redundant 8,4 V … 52,8 V DC power input and P-Fail relay, Wide operating temperature range from -40°C to 75°C (-40°F ... 167°F)