Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 16-2G
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0160.0
Unmanaged switch with 14 fast ethernet (10/100 Mbit/s) and 2 gigabit ethernet (10/100/1000 Mbit/s) ports
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.0160.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088600593 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 54 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 113 mm |
| hauteur emballée | 145 mm |
| poids brut emballé | 1100 g |
| volume emballé | 884.79 ccm |
| poids net pièce unique | 700 g |
| volume de la pièce unique | 884.79 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | oui |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 14 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 2 |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 700 g |
| matériau du boîtier | métal |
| section du connecteur | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
| type de connection électrique | connecteur Push-In |
| affichage LED | PWR1, PWR2, |
| température de stockage / transport min. | -20 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -10 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 60 °C |
| température de stockage / transport min. | -20 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 700 g |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| consommation max. | 8 W |
dimensions
| profondeur | 113 mm |
|---|---|
| largeur | 55 mm |
| hauteur | 145 mm |
| poids | 700 g |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 375.23kB | |
| | - | 97.98kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 50.66kB | |
| | - | 196.70kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.45kB | |
| | - | 42.17kB | TIF |
| | - | 3.92MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.71MB | |
| | - | 65.20MB | STP |
| | - | 147.05MB | IGS |
| | - | 26.30MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0160.0
Unmanaged switch with 14 fast ethernet (10/100 Mbit/s) and 2 gigabit ethernet (10/100/1000 Mbit/s) ports