Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1256.0
Unmanaged switch with 4 gigabit (10/100/1000 Mbit/s) and 1 SFP port, narrow version, wide temperature
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeurAperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Retailer
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.1256.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088600968 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 345 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 330 mm |
| hauteur emballée | 435 mm |
| poids brut emballé | 750 g |
| volume emballé | 49524.75 ccm |
| poids net pièce unique | 450 g |
| volume de la pièce unique | 49524.75 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | oui |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 4 |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 450 g |
| matériau du boîtier | métal |
| section du connecteur | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| type de connection électrique | connexion à vis |
| affichage LED | PWR1, PWR2, P-Fail, LNK/ACT |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 75 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 450 g |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| consommation max. | 2.5 W |
| courant d'entrée, max. | 1.5 A |
dimensions
| profondeur | 95 mm |
|---|---|
| largeur | 30 mm |
| hauteur | 140 mm |
| poids | 450 g |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Instructions de montage | - | 382.07kB | |
| Fiche technique | - | 94.17kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 42.76kB | |
| Homologation cULus | - | 196.70kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 48.22kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 45.88kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 764.25kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 182.02kB | |
| Données CAD STEP | - | 3.91MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 9.38MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 1.02MB | JT |
Retailer
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1256.0
Unmanaged switch with 4 gigabit (10/100/1000 Mbit/s) and 1 SFP port, narrow version, wide temperature
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur