Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 5G-4PoE
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0131.0
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E ports PSE based on IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE Power up to 30 Watts for each PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X , Store and forward transmission, Flow control, IP30 housing vertical de sign, Power supply 12-52 V DC
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.0131.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088401435 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 183 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 159 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 520 g |
| volume emballé | 2269.566 ccm |
| poids net pièce unique | 350 g |
| volume de la pièce unique | 2269.566 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | oui |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 5 |
| alimentation par Ethernet | oui |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 350 g |
| matériau du boîtier | métal |
| section du connecteur | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
| type de connection électrique | connecteur Push-In |
| affichage LED | P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 350 g |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 52 V |
| consommation max. | 130 W |
| tension d'entrée PoE (802.3af) | 45V - 52V |
| tension d'entrée PoE+ (802.3) | 51V - 52V |
| courant d'entrée, max. | 2.6 A |
dimensions
| profondeur | 89.6 mm |
|---|---|
| largeur | 45.4 mm |
| hauteur | 110 mm |
| poids | 350 g |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 904.43kB | |
| | - | 102.04kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 49.19kB | |
| | - | 46.91kB | TIF |
| | - | 824.64kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 560.50kB | |
| | - | 24.26MB | STP |
| | - | 45.14MB | IGS |
| | - | 10.41MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0131.0
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E ports PSE based on IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE Power up to 30 Watts for each PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X , Store and forward transmission, Flow control, IP30 housing vertical de sign, Power supply 12-52 V DC