Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 8-W-M12
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1600.0
Unmanaged switch with 8 gigabit Ethernt (10/100 Mbit/s) ports, IP 67, wide temperature
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.1600.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088601200 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 360 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 325 mm |
| hauteur emballée | 255 mm |
| poids brut emballé | 1000 g |
| volume emballé | 29835 ccm |
| poids net pièce unique | 700 g |
| volume de la pièce unique | 29835 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | autre |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | non |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP67 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 700 g |
| matériau du boîtier | métal |
| type de connection électrique | autre |
| affichage LED | PWR1, PWR2, LNK/ACT |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 75 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 700 g |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| consommation max. | 2.5 W |
| courant d'entrée, max. | 1.5 A |
dimensions
| profondeur | 32.2 mm |
|---|---|
| largeur | 62 mm |
| hauteur | 194 mm |
| poids | 700 g |
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
| | - | 449.44kB | |
| | - | 123.88kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.72kB | |
| | - | 214.96kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 70.83kB | |
| | - | 68.51kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 3.43MB | |
| | - | 24.10MB | STP |
| | - | 55.21MB | IGS |
| | - | 9.06MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1600.0
Unmanaged switch with 8 gigabit Ethernt (10/100 Mbit/s) ports, IP 67, wide temperature