Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 8G
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 9-48 V, vertical mount
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.0106.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088132742 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 386.1 g |
| volume emballé | 1270.5 ccm |
| poids net pièce unique | 284.4 g |
| volume de la pièce unique | 1270.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | oui |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 8 |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP50 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| nombre de 100 Mbps connexion ST | 0 |
| matériau du boîtier | métal |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -10 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 70 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 9 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
dimensions
| profondeur | 95 mm |
|---|---|
| largeur | 30 mm |
| hauteur | 120 mm |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | | | |
| 78.999.4200.0 | | | |
| 78.999.4700.0 | | | |
| 78.999.4300.0 | | | |
| 78.999.4000.0 | | | |
| 78.999.4500.0 | | | |
| 78.999.4400.0 | | | |
| 78.999.4600.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 787.90kB | |
| | - | 107.17kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 43.15kB | |
| | - | 40.71kB | TIF |
| | - | 16.52kB | TIF |
| | - | 18.65kB | |
| | - | 836.33kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 732.04kB | |
| | - | 2.35MB | STP |
| | - | 4.28MB | IGS |
| | - | 194.39kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 9-48 V, vertical mount