Retour à l'aperçu
connecteur GST15I5S B1 ZR1WW GN04
Numéro d'article 91.951.4253.0
gesis® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, diamètre du câble 7,3 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact vert claire
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 91.951.4253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088039119 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 262 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 166 mm |
| hauteur emballée | 90 mm |
| poids brut emballé | 1083.53 g |
| volume emballé | 3914 ccm |
| poids net pièce unique | 20.3 g |
| volume de la pièce unique | 78.28 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 13 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 6 |
| résistance de la continuité | 0.45 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | vert claire |
| Marquage de pôle | 1, 2, PE, 3, 4/N |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6017 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 12 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 7.3 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 32 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.111 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 78 mm |
|---|---|
| largeur | 32.6 mm |
| hauteur | 15 mm |
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
| | - | 567.69kB | |
| | - | 117.97kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 3.57MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 76.47kB | |
| | - | 74.33kB | TIF |
| | - | 7.44MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 150.82kB | |
| | - | 367.39kB | STP |
| | - | 852.27kB | IGS |
| | - | 136.24kB | JT |
Numéro d'article 91.951.4253.0
gesis® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, diamètre du câble 7,3 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact vert claire