Retour à l'aperçu
connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP
Numéro d'article 25.820.0253.0
PCB female connector with tension spring connection, 2 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
données commerciales
|
numéro d'article
|
25.820.0253.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573501782
|
|
Quantité minimale de commande
|
1000
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
200 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
89 mm
|
|
hauteur emballée
|
54 mm
|
|
poids brut emballé
|
340 g
|
|
volume emballé
|
961 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
2.867 g
|
|
volume de la pièce unique
|
9.61 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
dimension de la grille
|
5 mm
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
processus de soudure
|
sans
|
|
nombre de pôles
|
2
|
|
marquage
|
oui
|
|
fixation
|
sans
|
|
sens d'accouplement avec le conducteur
|
180°
|
|
conditionnement
|
boîte
|
données techniques
|
section nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
courant nominal
|
12 A
|
|
catégorie de surtension I
|
1000 V
|
|
catégorie de surtension II
|
400 V
|
|
catégorie de surtension III
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
longueur de dénudage
|
11 mm
|
données de connexion
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|---|---|
|
section minimale du fil plein
|
0.14 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
2.5 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.14 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
11 mm
|
données techiques UL/CSA
|
section transversale UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
300 V
|
|
câblage de terrain actuel
|
12 A
|
|
câblage d'usine actuel
|
12 A
|
|
section transversale CSA
|
22-16 AWG
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
12 A
|
autre
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
hauteur
|
15 mm
|
|
longueur
|
10 mm
|
|
profondeur
|
24.3 mm
|
|
matériau de la vis de serrage
|
sans
|
|
matériau de la base de contact
|
acier
|
|
surface de contact du matériau
|
Sn
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur pour câble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur pour câble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 134.89kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 76.90kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 103.10kB | |
|
|
- | 101.03kB | TIF |
|
|
- | 25.33kB | |
|
|
- | 23.51kB | TIF |
|
|
- | 3.72MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Numéro d'article 25.820.0253.0
PCB female connector with tension spring connection, 2 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey