Retour à l'aperçu
connecteur PCB 8113 BSK /2 0,75 OB
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 25.399.9853.5
PCB node connector, cover red, 3 -pole, with IDC connection, series: 8113 B/2 SKO.75 OB
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 25.399.9853.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573502499 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 2.34 g |
| volume de la pièce unique | 10.41 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| type de connexion | connexion autodénudante |
| processus de soudure | sans |
| nombre de pôles | 2 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 90° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| section nominale | 0.75 mm² |
|---|---|
| courant nominal | 3 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
données de connexion
| type de connexion | connexion autodénudante |
|---|---|
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 0.75 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 0.75 mm² |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 20-18 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 3 A |
| câblage d'usine actuel | 3 A |
| section transversale CSA | 20-18 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 3 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | rouge |
| hauteur | 12.4 mm |
| longueur | 16 mm |
| profondeur | 20.3 mm |
| matériau de la vis de serrage | CuSn/acier |
| matériau de la base de contact | CuSn |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur pour câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | connecteur pour câble |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| | - | 45.11kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 4.42MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.42kB | TIF |
| | - | 25.21kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 153.56kB | |
| | - | 135.84kB | STP |
| | - | 272.35kB | IGS |
| | - | 59.66kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 25.399.9853.5
PCB node connector, cover red, 3 -pole, with IDC connection, series: 8113 B/2 SKO.75 OB