Retour à l'aperçu
connecteur RST16I3/2S B1 ZT4S L BR
Numéro d'article 46.031.4551.4
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact marron
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 46.031.4551.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088295751 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 2090 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 17.2 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.75 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10.6 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.25 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.25 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 25 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 16 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4x |
| logement de classification UL | UL-V2 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V0 |
version
| version | prise de courant |
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
| résistance au feu | 0.15 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 71 mm |
|---|---|
| largeur | 19.9 mm |
| hauteur | 19.9 mm |
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
| 46.422.1002.4 | | | |
| 46.032.5051.4 | | | |
| 46.030.0151.4 | | | |
| 46.032.4551.4 | | | |
| 46.030.1251.4 | | | |
| 46.032.M051.4 | | | |
| 46.030.1354.4 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 147.81kB | |
| | - | 12.21kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.12MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 84.64kB | |
| | - | 82.64kB | TIF |
| | - | 6.80MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 342.69kB | |
| | - | 122.94kB | STP |
| | - | 404.96kB | IGS |
| | - | 86.01kB | JT |
Numéro d'article 46.031.4551.4
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact marron