Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST15I5L B1VB W PB01
BEST CHOICE
Numéro d'article 91.051.0353.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 91.051.0353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088056321 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 217 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 161 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 950 g |
| volume emballé | 1817 ccm |
| poids net pièce unique | 9.2 g |
| volume de la pièce unique | 18.17 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
données de connexion
| terminaison par pôle | 1 |
|---|
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.034 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 21.5 mm |
|---|---|
| largeur | 31 mm |
| hauteur | 12.2 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 62.22kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 3.57MB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 47.03kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.81kB | TIF |
| | - | 18.52kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 475.73kB | |
| | - | 439.76kB | STP |
| | - | 870.61kB | IGS |
| | - | 173.40kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 91.051.0353.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel