Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST16I5/4S B1 M03 L BR
Numéro d'article 46.051.5051.4
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact marron
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 46.051.5051.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088289590 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 2344 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 21.44 g |
| volume de la pièce unique | 46.125 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0.75 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4 |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.25 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.25 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 16 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 22 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 22 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M20,2 |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 5 mm |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.082 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 41.6 mm |
|---|---|
| largeur | 24 mm |
| hauteur | 24 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9053.1 | | | |
| 06.563.9153.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.052.4151.4 | | | |
| 46.052.4551.4 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 172.98kB | |
| | - | 12.17kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 616.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
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
| | - | 111.49kB | |
| | - | 109.53kB | TIF |
| | - | 5.41MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 959.53kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 544.31kB | JT |
Numéro d'article 46.051.5051.4
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact marron