Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST50I4S B1 ZM02V SW
Numéro d'article 97.041.5553.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 97.041.5553.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088070525 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 2316.5 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 106.7 g |
| volume de la pièce unique | 577.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 50 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | oui |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, PE |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 16 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 4 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 16 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 4 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 4 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 16 mm² |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M32 |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP66/IP67/IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 2 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 7 mm |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.423 kWh/St |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 65.7 mm |
|---|---|
| largeur | 65 mm |
| hauteur | 65 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 97.042.4053.1 | | | |
| 97.042.4253.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 75.69kB | |
| | - | 13.60kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 44.94kB | TIF |
| | - | 46.88kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 350.02kB | |
| | - | 609.60kB | STP |
| | - | 1.63MB | IGS |
| | - | 409.71kB | JT |
Numéro d'article 97.041.5553.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir