Retour à l'aperçu
contact positionneur 3
Numéro d'article 05.502.3300.0
Contact positioner 3
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.502.3300.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573446939 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82079091 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 110 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 30 mm |
| poids brut emballé | 70.96 g |
| volume emballé | 231 ccm |
| poids net pièce unique | 69.73 g |
| volume de la pièce unique | 231 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type d'opération | autre |
|---|---|
| formulaire de presse | autre |
| dispositif de verrouillage | non |
| ø et type de contact | contact solide de 2,5 mm |
| dispositif de coupe | non |
classification
| ETIM 5.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | outils à main (autre, sans précision) |
| ETIM 4.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 3.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 145.82kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 113.63kB | |
| | - | 111.22kB | TIF |
| | - | 1.54MB | DXF |
Numéro d'article 05.502.3300.0
Contact positioner 3