Retour à l'aperçu
contact positionneur 6
Numéro d'article 05.502.5200.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.502.5200.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088267932 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82079091 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 115 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 35 mm |
| poids brut emballé | 72.72 g |
| volume emballé | 281.75 ccm |
| poids net pièce unique | 70 g |
| volume de la pièce unique | 281.75 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| dispositif de coupe | non |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | outils à main (autre, sans précision) |
| ETIM 4.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 53.05kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numéro d'article 05.502.5200.0