Retour à l'aperçu
contre-écrou M16
Numéro d'article 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.506.5153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088385438 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 76.7 g |
| volume emballé | 384 ccm |
| poids net pièce unique | 1.5 g |
| volume de la pièce unique | 7.68 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| taille du filetage M | 16 |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
| ETIM 4.0 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 109.05kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.15kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 75.47kB | |
| | - | 73.31kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 221.91kB | |
| | - | 138.34kB | STP |
| | - | 371.48kB | IGS |
| | - | 128.97kB | JT |
Numéro d'article 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035