Retour à l'aperçu
couvercle BAS AD DA 16
Numéro d'article 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.409.7256.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573116825 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 196 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 111 mm |
| hauteur emballée | 70 mm |
| poids brut emballé | 304.73 g |
| volume emballé | 1523 ccm |
| poids net pièce unique | 25.8 g |
| volume de la pièce unique | 152.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| classe de protection (IP) | IP65 |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| matériau du boîtier | plastique |
| surface | non-traité |
| couleur | gris |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16 |
|---|---|
| verrouillage | non |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| clip de verrouillage du matériel | sans |
| verrouillage du couvercle | non |
| avec joint | non |
| avec câble d'interception | non |
| avec boucle | non |
| avec anneau d'attache | non |
classification
| ETIM 5.0 | bouchon pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bouchon pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | bouchon pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | bouchon pour connecteurs industriels lourds |
| ETIM 6.0 | EC002314 |
| ETIM 7.0 | EC002314 |
| ECLASS 11 | 27440208 |
| ETIM 8.0 | EC002314 |
| ETIM 9.0 | EC002314 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 98.86kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 71.39kB | |
| | - | 69.31kB | TIF |
| | - | 20.24kB | TIF |
| | - | 22.09kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 98.37kB | |
| | - | 1.41MB | STP |
| | - | 2.90MB | IGS |
| | - | 634.49kB | JT |
Numéro d'article 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16