Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 1.5 SN P
Numéro d'article 0D.S02.6555.0
couverture ADWRTN 1.5 SN P longueur 12,5 mm, hauteur 8 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S02.6555.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731792 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 1 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 1 mm |
| hauteur emballée | 1 mm |
| poids brut emballé | 387 g |
| volume emballé | 1798 ccm |
| poids net pièce unique | 2.62 g |
| volume de la pièce unique | 17.989 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 80.68 mm |
| longueur | 12.5 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 8 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 77.05kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 45.21kB | |
| | - | 43.30kB | TIF |
| | - | 911.34kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 445.47kB | |
| | - | 46.15kB | STP |
| | - | 158.39kB | IGS |
| | - | 40.20kB | JT |
Numéro d'article 0D.S02.6555.0
couverture ADWRTN 1.5 SN P longueur 12,5 mm, hauteur 8 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0