Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 120 M10/12
Numéro d'article 0D.S43.6155.0
couverture ADWRTN 120 M10/12 longueur 118,8 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S43.6155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088727283 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 38.6 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 3.76 g |
| volume de la pièce unique | 21.59 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 41.6 mm |
| longueur | 118.8 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 34.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.47kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 49.52kB | |
| | - | 47.32kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 174.08kB | |
| | - | 403.61kB | STP |
| | - | 975.35kB | IGS |
| | - | 188.63kB | JT |
Numéro d'article 0D.S43.6155.0
couverture ADWRTN 120 M10/12 longueur 118,8 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0