Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 120 SW
Numéro d'article 0D.S43.6055.1
couverture ADWRTN 120 SW longueur 118,8 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur noir, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S43.6055.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088729874 |
| Quantité minimale de commande | 8 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 216 g |
| volume emballé | 1799 ccm |
| poids net pièce unique | 14.524 g |
| volume de la pièce unique | 224.875 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 8 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 41.6 mm |
| longueur | 118.8 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 34.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 97.07kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.81kB | TIF |
| | - | 1.80MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 433.45kB | |
| | - | 1.64MB | STP |
| | - | 3.95MB | IGS |
| | - | 773.12kB | JT |
Numéro d'article 0D.S43.6055.1
couverture ADWRTN 120 SW longueur 118,8 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur noir, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0