Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 185 GE
Numéro d'article 0D.S44.6055.8
couverture ADWRTN 185 GE longueur 145,6 mm, hauteur 43,5 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeurAperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Retailer
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S44.6055.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088730276 |
| Quantité minimale de commande | 8 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 268 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 320 g |
| volume emballé | 4285 ccm |
| poids net pièce unique | 25.86 g |
| volume de la pièce unique | 535.625 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 8 pièce(s) |
général
| couleur | jaune |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 54.6 mm |
| longueur | 145.6 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 43.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Fiche technique | - | 98.99kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.05kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 72.98kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 70.88kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.84MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 491.58kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.78MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 4.25MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 825.23kB | JT |
Retailer
Numéro d'article 0D.S44.6055.8
couverture ADWRTN 185 GE longueur 145,6 mm, hauteur 43,5 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur