Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 25 OR
Numéro d'article 0D.S25.6055.9
couverture ADWRTN 25 OR longueur 68,2 mm, hauteur 24 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S25.6055.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088727160 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 149 g |
| volume emballé | 1106 ccm |
| poids net pièce unique | 5.1 g |
| volume de la pièce unique | 55.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | orange |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 26.6 mm |
| longueur | 68.2 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 24 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 95.32kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 61.79kB | |
| | - | 59.73kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 492.36kB | |
| | - | 1.49MB | STP |
| | - | 3.53MB | IGS |
| | - | 757.02kB | JT |
Numéro d'article 0D.S25.6055.9
couverture ADWRTN 25 OR longueur 68,2 mm, hauteur 24 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0