Retour à l'aperçu
couverture ADWRTN 70 OR
Numéro d'article 0D.S70.6055.9
couverture ADWRTN 70 OR longueur 91,3 mm, hauteur 30,2 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S70.6055.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088727474 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 268 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 320 g |
| volume emballé | 4285 ccm |
| poids net pièce unique | 8.21 g |
| volume de la pièce unique | 214.25 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | orange |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 31.6 mm |
| longueur | 91.3 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 30.2 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 100.89kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 73.14kB | |
| | - | 70.96kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 424.60kB | |
| | - | 1.43MB | STP |
| | - | 3.59MB | IGS |
| | - | 728.07kB | JT |
Numéro d'article 0D.S70.6055.9
couverture ADWRTN 70 OR longueur 91,3 mm, hauteur 30,2 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0