Retour à l'aperçu
couverture ADWTN 10 SC Y
Numéro d'article 0D.S10.6555.8
couverture ADWTN 10 SC Y longueur 26,8 mm, hauteur 4,2 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S10.6555.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723650 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 43.2 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 2.11 g |
| volume de la pièce unique | 11.06 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | jaune |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 48.7 mm |
| longueur | 26.8 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 4.2 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 98.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 56.11kB | |
| | - | 54.13kB | TIF |
| | - | 1.53MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 217.84kB | |
| | - | 397.27kB | STP |
| | - | 1.03MB | IGS |
| | - | 168.26kB | JT |
Numéro d'article 0D.S10.6555.8
couverture ADWTN 10 SC Y longueur 26,8 mm, hauteur 4,2 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0