Retour à l'aperçu
couverture ADWTN 35 SC Y
Numéro d'article 0D.S35.6555.8
couverture ADWTN 35 SC Y longueur 78 mm, hauteur 5 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S35.6555.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723940 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 322 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 200 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 79 g |
| volume emballé | 644 ccm |
| poids net pièce unique | 3.9 g |
| volume de la pièce unique | 36.19 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | jaune |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 78 mm |
| longueur | 78 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 100.83kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.93kB | |
| | - | 62.88kB | TIF |
| | - | 1.78MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 211.34kB | |
| | - | 533.32kB | STP |
| | - | 1.37MB | IGS |
| | - | 222.48kB | JT |
Numéro d'article 0D.S35.6555.8
couverture ADWTN 35 SC Y longueur 78 mm, hauteur 5 mm, matériel plastique, couleur jaune, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0