Retour à l'aperçu
couverture ADWTN 4 SC
Numéro d'article 0D.S04.6555.2
couverture ADWTN 4 SC longueur 22 mm, hauteur 5,5 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S04.6555.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723179 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 23 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 1.1 g |
| volume de la pièce unique | 9.21 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 30.2 mm |
| longueur | 22 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 5.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 87.50kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 53.17kB | |
| | - | 51.24kB | TIF |
| | - | 1.63MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 317.90kB | |
| | - | 412.12kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 198.40kB | JT |
Numéro d'article 0D.S04.6555.2
couverture ADWTN 4 SC longueur 22 mm, hauteur 5,5 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0