Retour à l'aperçu
couverture ADWTN 6 SC B
Numéro d'article 0D.S06.6655.2
couverture ADWTN 6 SC B longueur 62 mm, hauteur 10,3 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S06.6655.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723438 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 215 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 245 g |
| volume emballé | 993 ccm |
| poids net pièce unique | 4 g |
| volume de la pièce unique | 19.86 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 38.5 mm |
| longueur | 62 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 10.3 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.71kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 59.83kB | |
| | - | 57.85kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.72kB | |
| | - | 497.12kB | STP |
| | - | 1.32MB | IGS |
| | - | 208.18kB | JT |
Numéro d'article 0D.S06.6655.2
couverture ADWTN 6 SC B longueur 62 mm, hauteur 10,3 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0