Numéro d'article F0.000.0056.3
Pipe clip for installation tubes diameter 25 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0056.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088700330 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 39174000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 195 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 150 mm |
| hauteur emballée | 105 mm |
| poids brut emballé | 432.6 g |
| volume emballé | 3071.25 ccm |
| poids net pièce unique | 7.5 g |
| volume de la pièce unique | 61.425 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|
dimensions
| longueur | 37 mm |
|---|---|
| largeur | 16 mm |
| hauteur de montage | 33 mm |
classification
| ETIM 9.0 | EC000127 |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 55.13kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Numéro d'article F0.000.0056.3
Pipe clip for installation tubes diameter 25 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0