Retour à l'aperçu
distributeur MST20I4V 2P1C40 45 TRC4
Numéro d'article G5.941.4594.4
METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact rouge
données commerciales
|
numéro d'article
|
G5.941.4594.4
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088288784
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
600 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
400 mm
|
|
hauteur emballée
|
200 mm
|
|
poids brut emballé
|
10195 g
|
|
volume emballé
|
48000 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1819 g
|
|
volume de la pièce unique
|
9600 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 4
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
rouge
|
|
Marquage de pôle
|
2, N, PE, 1
|
gestion
|
modèle
|
distributeur en T
|
|---|---|
|
fusible miniature (6,3 x 25 mm)
|
|
|
sortir
|
gaine métallique 16 mm
|
|
nombre de pôles de sortie
|
4
|
|
section de sortie
|
4 mm²
|
|
bouchon de terminaison
|
extrémité libre du câble
|
|
longueur de sortie
|
4.5 m
|
|
longueur de l'extrémité
|
4.5 m
|
|
longueur de dénudage de sortie
|
10 mm
|
|
conception des extrémités de conducteur
|
|
|
couleur de la broche de codage
|
rouge (C4)
|
|
type de commutation
|
|
|
section interne
|
|
version
|
type de distributeur
|
distributeur en T
|
|---|---|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|
nombre de sorties
|
2
|
|
type de fixation
|
oui
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
2.65 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
classification
|
ETIM 5.0
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 37.62kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article G5.941.4594.4
METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact rouge