Retour à l'aperçu
distributeur MST20I6V 2P1M15 10 PBC5
Numéro d'article G5.956.1042.5
METALYNX² distributeur en T, avec possibilité de fixation, sortie avec tuyau métallique flexible, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
données commerciales
|
numéro d'article
|
G5.956.1042.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088215131
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
600 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
400 mm
|
|
hauteur emballée
|
400 mm
|
|
poids brut emballé
|
10560 g
|
|
volume emballé
|
96000 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
340 g
|
|
volume de la pièce unique
|
3200 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
30 pièce(s)
|
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 5
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu pastel
|
|
Marquage de pôle
|
1, 3, 4, N, PE
|
|
|
5024
|
gestion
|
modèle
|
distributeur en T
|
|---|---|
|
fusible miniature (6,3 x 25 mm)
|
|
|
sortir
|
câble avec gaine LSOH
|
|
nombre de pôles de sortie
|
5
|
|
section de sortie
|
1.5 mm²
|
|
bouchon de terminaison
|
extrémité libre du câble
|
|
longueur de sortie
|
1 m
|
|
longueur de l'extrémité
|
1 m
|
|
longueur de dénudage de sortie
|
10 mm
|
|
conception des extrémités de conducteur
|
extrémité fils compressés par ultrasons
|
|
couleur de la broche de codage
|
bleu pastel (C5)
|
|
type de commutation
|
|
|
section interne
|
|
version
|
type de distributeur
|
distributeur en T
|
|---|---|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|
nombre de sorties
|
2
|
|
type de fixation
|
oui
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
1.448 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
classification
|
ETIM 5.0
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 37.48kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article G5.956.1042.5
METALYNX² distributeur en T, avec possibilité de fixation, sortie avec tuyau métallique flexible, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel