Retour à l'aperçu
distributeur MST20I6V 3P1 40 GRC6
Numéro d'article G5.800.0044.6
METALYNX² module switch, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | G5.800.0044.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088233135 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 4384 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 250 g |
| volume de la pièce unique | 1487.438 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 16 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 6 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4, N, PE |
gestion
| modèle | H-distributeur avec fonction de commutation |
|---|---|
| fusible miniature (6,3 x 25 mm) | |
| sortir | |
| nombre de pôles de sortie | 6 |
| section de sortie | |
| bouchon de terminaison | |
| longueur de sortie | |
| longueur de l'extrémité | |
| longueur de dénudage de sortie | |
| conception des extrémités de conducteur | |
| couleur de la broche de codage | gris (C6) |
| type de commutation | on/off |
| section interne | 2.5 mm² |
version
| type de distributeur | module switch |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 1.641 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 162 mm |
|---|---|
| largeur | 150.6 mm |
| hauteur | 38.4 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 40.88kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB | |
| | - | 339.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 891.83kB | |
| | - | 1.48MB | STP |
| | - | 2.85MB | IGS |
| | - | 588.19kB | JT |
Numéro d'article G5.800.0044.6
METALYNX² module switch, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris