Retour à l'aperçu
distributeur MST32I3V 2P1C15 20 PBC5
Numéro d'article G5.951.2002.5
METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | G5.951.2002.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088280337 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 600 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 400 mm |
| hauteur emballée | 200 mm |
| poids brut emballé | 15050 g |
| volume emballé | 48000 ccm |
| poids net pièce unique | 930 g |
| volume de la pièce unique | 3200 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 15 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 5 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage de pôle | 1, 3, 4, N, PE |
| 5024 |
gestion
| modèle | distributeur en T |
|---|---|
| fusible miniature (6,3 x 25 mm) | |
| sortir | gaine métallique 16 mm |
| nombre de pôles de sortie | 5 |
| section de sortie | 1.5 mm² |
| bouchon de terminaison | prise de courant |
| longueur de sortie | 2 m |
| longueur de l'extrémité | 2 m |
| longueur de dénudage de sortie | |
| conception des extrémités de conducteur | |
| couleur de la broche de codage | bleu pastel (C5) |
| type de commutation | |
| section interne |
version
| type de distributeur | distributeur en T |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 2.007 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 40.59kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB | |
| | - | 339.92kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article G5.951.2002.5
METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel