Retour à l'aperçu
écrou M25 x 1,5
Numéro d'article 05.505.0253.1
Locknut M25 x 1.5 in color black, polyamide
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.505.0253.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573680036 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 104 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 55 mm |
| hauteur emballée | 34 mm |
| poids brut emballé | 42.6 g |
| volume emballé | 194 ccm |
| poids net pièce unique | 2.6 g |
| volume de la pièce unique | 19.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
|---|---|
| matériel | plastique |
| sans halogène | oui |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
| ETIM 4.0 | contre-écrou pour presse-étoupe de câble à vis |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 49.95kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 117.56kB | |
| | - | 24.48kB | STP |
| | - | 125.00kB | IGS |
| | - | 27.41kB | JT |
Numéro d'article 05.505.0253.1
Locknut M25 x 1.5 in color black, polyamide