Retour à l'aperçu
embout de câble podis 5G16 SW
Numéro d'article Z6.564.7053.1
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z6.564.7053.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088698996 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 259 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 81 mm |
| poids brut emballé | 900 g |
| volume emballé | 2727 ccm |
| poids net pièce unique | 39 g |
| volume de la pièce unique | 272.7 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| température de fonctionnement min. | -25 °C |
|---|---|
| température de fonctionnement max. | 55 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
| matériel | plastique |
| résistant aux UV | oui |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | entrée de câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | entrée de câble |
| ETIM 4.0 | entrée de câble |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 00.771.0307.1 | | | |
| 99.099.0000.8 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 105.35kB | |
| | - | 51.40kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Numéro d'article Z6.564.7053.1
Cable end cap for podis flat cable 5G16 and 5G25; protection IP65; black