Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 S / 12 G OB
Numéro d'article 25.330.4253.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 12 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
données commerciales
|
numéro d'article
|
25.330.4253.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573185272
|
|
Quantité minimale de commande
|
500
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
117 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
86 mm
|
|
hauteur emballée
|
78 mm
|
|
poids brut emballé
|
234.3 g
|
|
volume emballé
|
785 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
4.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
15.7 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
dimension de la grille
|
5 mm
|
|---|---|
|
processus de soudure
|
soudage vague
|
|
nombre de pôles
|
12
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
marquage
|
non
|
|
fixation
|
sans
|
|
sens d'accouplement à la carte
|
90°
|
|
conditionnement
|
boîte
|
données techniques
|
courant nominal
|
12 A
|
|---|---|
|
catégorie de surtension I
|
1000 V
|
|
catégorie de surtension II
|
400 V
|
|
catégorie de surtension III
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
données techiques UL/CSA
|
tension UL
|
300 V
|
|---|---|
|
câblage de terrain actuel
|
15 A
|
|
câblage d'usine actuel
|
15 A
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
15 A
|
autre
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
hauteur
|
12 mm
|
|
longueur
|
61.4 mm
|
|
profondeur
|
8.4 mm
|
|
matériau de la base de contact
|
CuZn
|
|
surface de contact du matériau
|
Sn
|
classification
|
ETIM 5.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 4.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 120.07kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 78.57kB | |
|
|
- | 76.31kB | TIF |
|
|
- | 19.41kB | TIF |
|
|
- | 21.19kB | |
|
|
- | 17.00kB | |
|
|
- | 311.70kB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.71kB | |
|
|
- | 537.96kB | STP |
|
|
- | 1.08MB | IGS |
|
|
- | 204.52kB | JT |
Numéro d'article 25.330.4253.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 12 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey