Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 S / 3 S OB
Numéro d'article 25.394.3353.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
données commerciales
|
numéro d'article
|
25.394.3353.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573201187
|
|
Quantité minimale de commande
|
500
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
104 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
89 mm
|
|
hauteur emballée
|
67 mm
|
|
poids brut emballé
|
213 g
|
|
volume emballé
|
620 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1.973 g
|
|
volume de la pièce unique
|
6.2 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
dimension de la grille
|
5 mm
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion par soudure
|
|
processus de soudure
|
soudage vague
|
|
nombre de pôles
|
3
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
marquage
|
non
|
|
fixation
|
sans
|
|
sens d'accouplement à la carte
|
45°
|
|
conditionnement
|
boîte
|
données techniques
|
courant nominal
|
12 A
|
|---|---|
|
catégorie de surtension I
|
1000 V
|
|
catégorie de surtension II
|
400 V
|
|
catégorie de surtension III
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
données de connexion
|
type de connexion
|
connexion par soudure
|
|---|
données techiques UL/CSA
|
tension UL
|
300 V
|
|---|---|
|
câblage de terrain actuel
|
15 A
|
|
câblage d'usine actuel
|
15 A
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
15 A
|
autre
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
hauteur
|
14.6 mm
|
|
longueur
|
16.2 mm
|
|
profondeur
|
16 mm
|
|
matériau de la base de contact
|
CuZn
|
|
surface de contact du matériau
|
Sn
|
classification
|
ETIM 5.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 4.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 25.326.3353.0 |
|
|
|
| 25.320.0353.0 |
|
|
|
| 01.060.0353.0 |
|
||
| 25.820.0353.0 |
|
|
|
| 25.320.3353.0 |
|
|
|
| 25.325.0353.0 |
|
|
|
| 01.060.3353.0 |
|
|
|
| 25.820.3353.0 |
|
|
|
| 25.325.3353.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 57.84kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 71.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24.05kB | |
|
|
- | 22.22kB | TIF |
|
|
- | 17.07kB | |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 116.44kB | |
|
|
- | 157.81kB | STP |
|
|
- | 346.58kB | IGS |
|
|
- | 72.08kB | JT |
Numéro d'article 25.394.3353.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey